Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 5,1 mm, metin alanı genişliği: 5,6 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 120, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 3,6 mm
Klemens etiketleri, SNK serisinden ABB klemenslerini markalamak için, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 35, metin alanı yüksekliği: 11,3 mm, metin alanı genişliği: 6,85 mm
Özellikle PTIO 1.5/S... klemens aralığı için markalama malzemesi
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 5,1 mm, metin alanı genişliği: 11,45 mm
UT klemensleri için uyarı işareti
Etiket taşıyıcılar, klemens gruplarının tanımlanması için, NS 32 veya NS 35/7,5 klemens dizisi üzerine montaj için, gri, baskısız, montaj tipi: kilitleme, metin alanı yüksekliği: 17 mm, metin alanı genişliği: 40 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 15,2 mm
İkaz plakası, 2 plastik vidalı, 4 klemens boyunca, 8 mm genişlik
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 48, metin alanı yüksekliği: 5,1 mm, metin alanı genişliği: 9,6 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.