Klemens etiketleri, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 0,5 m, metin alanı yüksekliği: 8,5 mm, metin alanı genişliği: 50000 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Tek sayılar 1 - 19, 21 - 39, vb. 81 - 99'a kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 5,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,6 mm
Klemens etiketleri, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 0,5 m, metin alanı yüksekliği: 12 mm, metin alanı genişliği: 50000 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 96, metin alanı yüksekliği: 9,7 mm, metin alanı genişliği: 4,55 mm
Etiket şeridi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: Ofis baskı sistemleri, CMS-P1-PLOTTER, delikli, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 136, metin alanı yüksekliği: 7 mm, metin alanı genişliği: 44 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 11,45 mm
Etiket şeridi, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500, metin alanı yüksekliği: 2,8 mm, metin alanı genişliği: 104 mm
Etiket plakası, Tabaka, beyaz, etiketli, yatay: ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 91 ...(99)100'e kadar, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 5 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.