SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN
-
Etiket plakası
0804183
Etiket plakası, Tabaka, beyaz (RAL 9010), etiketli, yatay: ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 91 ...(99)100'e kadar, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 3,8 mm, metin alanı genişliği: 5 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm SK ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar