UCT6M-TM 6 - Klemens etiketleri
0830757

Klemens etiketleri, SNK serisinden ABB klemenslerini markalamak için, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 50, metin alanı yüksekliği: 11,3 mm, metin alanı genişliği: 5,05 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UniCard, başka üreticilere (ABB) ait klemensleri etiketlemek için, düz işaretleyici oluklu
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir