Klemens markalama

Klemens markalama

Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.

Go to Product Detail Page for item 0821548
UC1-TMF 8 - Klemens etiketleri
UC1-TMF 8 - Klemens etiketleri
0821548

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 64, metin alanı yüksekliği: 5,2 mm, metin alanı genişliği: 7,65 mm

Go to Product Detail Page for item 0829255
US-TM 100 - Klemens etiketleri
US-TM 100 - Klemens etiketleri
0829255

Klemens etiketleri, Kart, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 13, metin alanı yüksekliği: 9,8 mm, metin alanı genişliği: 104 mm

Avantajlarınız

  • Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
  • Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
  • Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
  • Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM

Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM

Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi

Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.

Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Tek adımda yazdırma ve uygulama
THERMOMARK E SERİSİ

THERMOMARK E SERİSİ, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi
THERMOMARK E SERİSİ modüler sistem