D-SUB, FLK ve diğer konnektörlerle birlikte üniversal modüller

D-SUB, FLK ve diğer konnektörlerle birlikte üniversal modüller

VARIOFACE sonlandırma kartları, saha ve otomasyon düzeyleri arasında güvenilir sinyal iletiminizi sağlar. Güvenilir sinyal iletimi: Üniversal sonlandırma kartları, çok pinli konnektörleri vidalı, push-in veya yaylı klemenslere bağlar – IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN rayı veya RJ45 için. Üniversal sistem kablolarımızla birlikte, kutup değiştirmeye karşı hızlı 1:1 kablaj korumalarından yararlanırsınız.

Avantajlarınız

  • Ters polariteye karşı korumalı evrensel sonlandırma kartlarıyla hızlı 1:1 kablolama
  • Kompakt tasarım ile yer tasarrufu
  • Farklı etiketlemeler sayesinde her sonlandırma kartı kesin olarak tanımlanabilir
  • İzleme fonksiyonu: durum göstergesi ile de yapılabilir
VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü

Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.

Sonlandırma kartlarımızın karşılaştırması

VARIOFACE portföyü, sorunsuz sinyal iletimi sağlayan çeşitli bileşenlerden oluşur. Saha seviyesini kontrol seviyesine bağlamak söz konusu olduğunda, VARIOFACE Professional evrensel kullanım için idealdir. Yeni VARIOFACE Front Connect ile artık saha seviyesi ile uzak I/O sistemleri arasında yalnızca 19 mm'lik bir genişlikte bağlantı kurmak mümkündür. Röle modülleri ile sabit kablolama ihtiyacını ortadan kaldırın ve VARIOFACE serisi V8 adaptör ile bu bağlantı için geçmeli bir çözüm kullanın.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8 adaptörler
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8 adaptörler

Bağlantı teknolojisi Push-in, vidalı Push-in PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm röleler ve RIFLINE complete için röle modüllerine takılabilir kontaklar
Konnektörler D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Kutup sayısı 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) / 15, 26, 44, 62 (HD-SUB) / 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15-kut. (D-SUB) / 14-kut. (IDC/FLK)
Özel versiyonlar Potansiyel dağıtıcı / geçiş modülleri / LED gösterge hayır hayır
Toplam genişlik Tipe bağlı 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Bir ray üzerinde dört VARIOFACE Professional modülünün önden görünümü

VARIOFACE Professional Evrensel sonlandırma kartları

Kontrol seviyesi ile saha seviyesini bağlamak için evrensel sonlandırma kartlarını kullanın. VARIOFACE Professional, yerden tasarruf sağlayan uyumlu, modüler ve sağlam bir sistem sunar. Bu çözüm, konnektörlerin tek damarlı kablolarla bağlanması gereken her yerde kullanılabilir. Uygulamanıza bağlı olarak sinyal iletimi ve potansiyel dağıtımı için modüller mevcuttur.

  • Farklı etiketler sayesinde modüller tam olarak tanımlanabilir
  • DIN raya montaj için metal ayaklı kolay kullanım
  • Tüm yaygın kutup sayıları için ve vidalı veya Push-in bağlantı teknolojili üniversal modüller
Bir güç kaynağına potansiyel dağıtıcı bağlantısı

VARIOFACE potansiyel dağıtıcılar

Çok yönlü VARIOFACE potansiyel dağıtıcıları, hem çalışma gerilimi hem de kontrol gerilimi dağıtımı için uygundur. 250 V/30 A'e kadar olan uygulamalar için tasarlanmıştır. Özellikle dar alanlarda elektrik sinyallerinin basit ve doğru dağıtımından yararlanın.

  • Farklı potansiyel seviyeleriyle kapsamlı sinyal toplama
  • Büyük kablo kesitleri için ayrı besleme sayesinde potansiyellerin belirgin ayrımı
  • Ardışık numaralama sayesinde bağlantı klemenslerinin belirgin şekilde düzenlenmesi

VARIOFACE Front Connect Önden bağlantılı sonlandırma kartları

Kontrol panosunda hatasız kablolama ve yerden tasarruf, VARIOFACE Front Connect'in temel özellikleridir. Uzak I/O sistemi ile saha seviyesi arasındaki bu ek, esnek ve dar bir tasarıma sahip dağıtılmış çevre birimlerini destekler.

Üç modüllü VARIOFACE Front Connect'in önden görünümü
VARIOFACE Front Connect modülünün önden görünümü
Ekranda planlama durumu: bilgisayarın önünde oturan adam
Açık uçlu sistem kablosu bağlı VARIOFACE Front Connect'in önden görünümü
Üç modüllü VARIOFACE Front Connect'in önden görünümü

  • Önden bağlantı teknolojili Push-in klemensler sayesinde daha az kablolama işçiliği
  • Yalnızca 19 mm'lik toplam genişlikle %60'a varan alan tasarrufu
  • Kapsamlı sistem kablolaması portföyü ile uzak I/O seviyesine ve saha seviyesine tak ve çalıştır bağlantı

VARIOFACE Front Connect modülünün önden görünümü

Push-in Teknolojisi ile kablolama sürenizi önemli ölçüde azaltın. Etiketleme ve renkli butonlar kullanımı kolaylaştırır ve sezgisel kablolama sağlar.

Ekranda planlama durumu: bilgisayarın önünde oturan adam

Daha fazla CAD verisi ve EPLAN makroları sayesinde VARIOFACE Front Connect'i kolayca planlamanıza ve dokümantasyonunuza entegre edin.

Açık uçlu sistem kablosu bağlı VARIOFACE Front Connect'in önden görünümü

VARIOFACE Front Connect ürün yelpazesi evrensel bağlantılar için açık kablo uçlu sistem kabloları gibi uyarlanmış aksesuarlar içerir.

Sistem kablolama adaptörü henüz bağlanmamış rölenin önden görünümü

VARIOFACE PLC-V8 adaptörler Röle modülleri için geçmeli bağlantı

Röle modüllerinin kontrol seviyesine hatasız bağlantısını sağlamak için sistem kablolama adaptörlerini kullanın. Burada, PLC-INTERFACE ve VARIOFACE sistem kablolamasının özellikleri tek bir çözümde birleştirilmiştir. Anahtarlama gereksinimlerinize bağlı olarak, giriş ve çıkış modülünün kanala özel montajı mümkündür.

  • Artık tek damarlı kablolamaya gerek kalmadığından kuplaj seviyesi ve kontrolörün hızlı ve kolay bağlantısı
  • Modüler tasarım, röle çıkış modülünün kanala özgü montajını mümkün kıldığından yüksek esneklik
  • Besleme ve dönüş kablolarının sensör ve aktüatör serisi ile doğrudan bağlantısı

Kontrol seviyesi ve arayüz seviyesi arasında kablolama

V8 adaptörlü montajlı kablo ve son tüketiciye bağlantısı olan röleden oluşan sistem
Kontrolörden gelen konnektörle birinci seviye
Ön planda V8 adaptörü
PLC-INTERFACE röleleri ön plandadır
Ön planda saha seviyesindeki sensör ve aktüatörler
V8 adaptörlü montajlı kablo ve son tüketiciye bağlantısı olan röleden oluşan sistem

PLC-V8 adaptörleri, sekiz bitişik PLC-INTERFACE rölesine kolayca bağlanır. Sonuç olarak röleler, IDC/FLK veya D-SUB konnektörlü I/O kartlarına hızlı ve özellikle de hatasız bağlanabilir.

Kontrolörden gelen konnektörle birinci seviye

Kontrolörden gelen ve konnektör montajlı sistem kabloları PLC-V8 adaptörlerine bağlanır.

Ön planda V8 adaptörü

PLC-INTERFACE rölelerinin köprüleme kanalı vardır. Bir bağlantı oluşturmak için PLC-V8 adaptörleri köprüleme kanallarına takılır.

PLC-INTERFACE röleleri ön plandadır

PLC-INTERFACE röleleri kontrol seviyesi ile saha seviyesi arasındaki bağlantı seviyesini oluşturur.

Ön planda saha seviyesindeki sensör ve aktüatörler

Saha seviyesinde bulunan sensörler ve aktüatörler PLC-INTERFACE rölelerine bağlanır.

Arayüz seviyesi ile saha seviyesi arasındaki kablolama Aktüatör ve sensör versiyonları ile potansiyel tasarruflar

İnterakitf görüntü haritası: Sistem kablolama adaptörlü aktüatör ve sensör kablolaması
Direkt bağlantı
Besleme ve dönüş kabloları doğrudan röle modülünün aktüatör veya sensör versiyonuna bağlı olduğundan, VARIOFACE ile klemensler ve bunların kablolaması artık gerekli değildir.
Geçmeli bağlantı
Kontrolöre giden kablo tesisatı için sistem kablolarını kullanarak, karmaşık tek damarlı kablolamaya artık gerek kalmaz.
Döngü köprüleri yerine geçmeli köprüler
Kablolama işçiliğini azaltmak amacıyla potansiyel dağıtım için döngü köprülerini geçmeli köprülerle değiştirin.
Broşür
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Kontrolörlere yönelik sistem kablolamamıza genel bakış. Uygulamanıza sinyal, veri veya gücü iletmek için doğru bağlantı teknolojisini nasıl bulabileceğinizi öğrenin.

Broşürü aç
Sistem kabloları ve sistem kablolama modülleri