VFC-PT/D9SUB/F - Sonlandırma kartı
1278826

VARIOFACE Front Connect, Push-in ön bağlantılı ve D-SUB dişi dizili 1:1 D-SUB D-SUB sonlandırma kartı, kutup sayısı: 9, toplam genişlik: 19 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Önden bağlantı teknolojisine sahip Push-in klemensler sayesinde hızlı, temiz ve hatasız kablolama
19 mm kurulum genişliğine sahip yenilikçi tasarım sayesinde geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda %60 'a kadar daha az alan gerekir
Phoenix Contact'ın geniş sistem kablolama ürün gamı ile uzak IO için Tak ve Çalıştır bağlantısı ve alan seviyesi
Yüksek esneklik ve ince tasarım sayesinde dağıtılmış I/O cihazlarınız için optimum destek
Modern uzak IO sistemleriyle optik ve dokunsal olarak uyumlu