HC-TSC-B06-I-UT-M-CE
-
Kontak ara parçası
1541916
Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B6, Pin, Vidalı bağlantı, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Lütfen devre şemasını dikkate alın |
| Genel | Maksimum iletken halkası 2 m olan en az 1,5 mm² kablo kullanın. Açık iletken halkalarına izin verilmez! |
| Tasarım | B6 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Bağlantı profili | 6+PE |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 2,5 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Vidalı bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 10 |
| Sıkma torku | 1,2 Nm |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 10 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 200 V (takıldığında) |
| 20 V (Takılı değilken ve takıldığında) | |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Nominal akım | 16 A (Takıldığında) |
| 5 A (Takılı değilken ve takıldığında) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | >= 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
| Ürün numarası | 1541916 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923014732 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 67,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cf223e22-b59a-43ab-acd6-ff660d6042bb |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-CB - Kodlama bulonu 1772722
-
HC-CST - Kodlama elemanı 1676857
-
HC-CBU - Kodlama elemanı 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptör 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE çoğullayıcı 1054675
-
HC-B-3PE - PE çoğullayıcı 1644326
-
HC-B-PES - Vida 1604997
-
HC-B-ZG - Gergi kilit kelepçesi 1685327
-
HC-B-ZS - Gergi kilit kelepçesi 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - DIN raya monte çerçeve 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Kenetlemeli çerçeveler 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - DIN raya monte çerçeve 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adaptör plakası 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontak ara parçası 1541918
Avantajlarınız
Halojensiz
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018