Kısa devre fonksiyonlu kontak ara parçası. Eğer konnektör çekilirse, tüm kontaklar kısa devre olur.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Kontak ara parçası
1541918
Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B6, Dişi, Vidalı bağlantı, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Kısa devre fonksiyonu bulunan
Ürün Ayrıntıları
Genel | Lütfen devre şemasını dikkate alın |
Genel | Maksimum iletken halkası 2 m olan en az 1,5 mm² kablo kullanın. Açık iletken halkalarına izin verilmez! |
Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
Tasarım | B6 |
Kutup sayısı | 6 |
Bağlantı profili | 6+PE |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Mekanik karakteristikler | |
Kontak çapı | 2,5 mm |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Vidalı bağlantı |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 10 |
Sıkma torku | 1,2 Nm |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 10 mm |
Nominal gerilim (III/3) | 200 V (takıldığında) |
20 V (Takılı değilken ve takıldığında) | |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Nominal akım | 16 A (Takıldığında) |
5 A (Takılı değilken ve takıldığında) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | >= 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
Ürün numarası | 1541918 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7ABC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923014275 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 72 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-CB - Kodlama bulonu 1772722
-
HC-CST - Kodlama elemanı 1676857
-
HC-CBU - Kodlama elemanı 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptör 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE çoğullayıcı 1054675
-
HC-B-3PE - PE çoğullayıcı 1644326
-
HC-B-PES - Vida 1604997
-
HC-B-ZG - Gergi kilit kelepçesi 1685327
-
HC-B-ZS - Gergi kilit kelepçesi 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - DIN raya monte çerçeve 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Kenetlemeli çerçeveler 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - DIN raya monte çerçeve 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adaptör plakası 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Kontak ara parçası 1541916
Avantajlarınız
Halojensiz
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018