Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

HC-M-02-CT-F-35 - Kontak ara parça modülü
1683508

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, güç kontakları: 2, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, uygulama: Güç, krimp kontaksız

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler