Fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler

Saha montajı için Phoenix Contact konnektörleri, fotovoltaik sistemlerin kablajı için idealdir. İster AC veya DC, ister yuvarlak veya dikdörtgen olsun: Solar konnektörler, geniş kapsamlı gereksinimleri karşılar. Cihaz konnektörleri, PCB bağlantı teknolojisi ve aksesuarlar, portföyü tamamlar.

Go to Product Detail Page for item 1220823
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Sigorta fişi
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Sigorta fişi
1220823

Sigorta fişi, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, min. iletken kesiti: 6 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), nominal akım: 25 A, Bağlantı yöntemi: Açık kablo ucu, min. kablo çapı: 5,8 mm, maks. kablo çapı: 6,4 mm, Fotovoltaik sistemlerdeki panellerin ve cihazların korunması için SUNCLIX sigorta elemanı

Avantajlarınız

  • Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Kolay kablolama: özel alet gerektirmeyen montaj
  • TÜV onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
  • Çeşitli kablo kesitlerine yönelik çözümler sayesinde yüksek esneklik
  • İstikrarlı bağlantı çözümleri sayesinde PV sistemlerin geleceğe dönük kablolaması

Fotovoltaik konnektörler için ürün yelpazesine genel bakış


DC konnektörler

Panel geçişler, konnektörler ve kapsamlı aksesuarlar: SUNCLIX serisi PV konnektörlerimizle yenilikçi bağlantı teknolojisini tek kaynaktan edinebilirsiniz.

  • 1.500 V'a kadar gerilim
  • 65 A'e kadar akım
  • 2,5 - 16 mm² kablo kesiti
  • SUNCLIX yaylı bağlantı
  • Krimp bağlantı
  • Koruma sınıfı: IP66/IP68 (24 s/2 m)

AC konnektörler

AC tarafı fotovoltaik sistemler için her performans sınıfına yönelik PRC serisi bağlantı teknolojisi portföyü mevcuttur. Portföy 1 ve 3 fazlı cihazlar için yuvarlak ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarlardan oluşur.

  • 690 V'a kadar gerilim
  • 70 A'e kadar akım
  • 1,5 - 16 mm² kablo kesiti
  • Vidalı ve krimp bağlantı
  • PRC: IP66/IP68 (24 s/2 m)/IP69K

Uygulama alanları


PV paneller için DC konnektörler ve PCB klemensler
Saha kablolaması için DC bağlantı teknolojisi
Fotovoltaik sistem teknolojisi için montaj sistemi
PV paneller için DC konnektörler ve PCB klemensler

İzole gövdesiz PCB klemenslerini kullanarak esnek kabloları modül bağlantı kutunuza hızlı ve güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Krimp bağlantıya sahip SUNCLIX konnektörler, saha tarafındaki güneş panellerini ve kablo tertibatlarını bağlamak için idealdir. Otomatik işleme için tasarlanmışlardır ve yerleşik uluslararası standartları karşılarlar.

Ürünlere git
Saha kablolaması için DC bağlantı teknolojisi

SUNCLIX bağlantı sistemi ile fotovoltaik sisteminizi panelden invertöre kadar verimli, güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlayın. Tek parçalı DC konnektörler, alet kullanmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanır. Yay teknolojisi, kalıcı olarak güvenilir ve istikrarlı iletken teması sağlar.

Ürünlere git
Fotovoltaik sistem teknolojisi için montaj sistemi

PRC serisi konnektörler dış ortam uygulamalarında güç iletimi için uygundur. Cihaz, kuplaj ve saha konnektörleri özel plastiklerden üretilmiştir. Mikro ve dizi çeviricilerin yanı sıra izleme sistemleri ve batarya depolama sistemleri için bağlantı çözümlerine izin verirler.

Ürünlere git

Fotovoltaik panelden beslemeye kadar tutarlı bağlantı teknolojisi

İnteraktif görüntü haritası: Fotovoltaik bağlantı teknolojisinin topolojisi
İzole gövdesiz PCB klemensler
Modül bağlantı kutularının hızlı ve güvenli bağlantısı için.
Ürünlere git
İzole gövdesiz PCB klemensler
Krimp bağlantılı solar konnektörler
Fotovoltaik panellerinizin saha tarafı bağlantısı için.
Ürünlere git
Krimp bağlantılı solar konnektörler
SUNCLIX yay bağlantılı solar konnektörler
Cihaza saha tarafı bağlantısı için.
Ürünlere git
SUNCLIX yay bağlantılı solar konnektörler
Kablo tabanlı DC dağıtıcılar
Fotovoltaik panellerin hızlı paralel bağlantısı için.
Ürünlere git
Kablo tabanlı DC dağıtıcılar
DC sigorta fişleri
Fotovoltaik sistemlerdeki panel ve cihazların korunması için.
Ürünlere git
DC sigorta fişleri
DC panel geçişleri
Ön montajlı veya montaj için tasarlanmış cihaz bağlantısı için.
Ürünlere git
DC panel geçişleri
Data ve sinyal konnektörleri
Bakır ve fiber-optik esaslı data konnektörleri ve sinyal konnektörleri, M5-M23, 3-19 kutuplu.
Ürünlere git
Data ve sinyal konnektörleri
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Sinyal, veri veya güç iletimi için PCB tabanlı bağlantı teknolojisi.
Ürünlere git
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Şebeke tarafı bağlantısı için
AC konnektörler.
Ürünlere git
Şebeke tarafı bağlantısı için

Fotovoltaik sistemler için SUNCLIX konnektörler

Güneş panellerini bağlamak için SUNCLIX konnektörler
Bir serada fotovoltaik uygulamalar için konnektörler
Bir fotovoltaik sistemde DC dağıtıcı
Güneş panellerini bağlamak için SUNCLIX konnektörler

Phoenix Contact'ın SUNCLIX konnektörleri otomasyonlu prosesi destekler. Gümüş kaplı kontaklar uzun süreli kullanımda düşük kontak direnci değerleri sağlar.

Krimp bağlantılı konnektörler, 40 A'e (TÜV)/50 A'e (UL) kadar akımlar ve 1.500 V'a (TÜV/UL) kadar gerilimler için tasarlanmıştır.

Bir serada fotovoltaik uygulamalar için konnektörler

DC geçmeli konnektörlerin yenilikçi yaylı bağlantısı, 2,5 - 16 mm² kabloları özel aletler olmadan güvenilir ve emniyetli şekilde bağlamanızı sağlar. Bu sahada hızlı ve kolay montaj sağlar.

Bir fotovoltaik sistemde DC dağıtıcı

Y dağıtıcılarımız ve string sigortalarımız, fotovoltaik sistemlerin kablajında daha da fazla esneklik sağlar. Sadece bir string kablosuyla bitişik stringleri kolay ve ekonomik şekilde bağlantı noktasına yönlendirin.

Dış string sigortalarıyla cihazlarınızı koruyun, ısı yönetiminin ve küçük cihaz boyutunun avantajlarından yararlanın.

E-bülten
Bir bakışta PV portföyü

Fotovoltaik panelleriniz, invertörleriniz veya tüm fotovoltaik sisteminiz için güvenilir ve yenilikçi bağlantı teknolojisi mi arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz.

E-bülteni açın
Fotovoltaik konnektörler ürün portföyü
Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.