SACC-M12FR-8CT-CM SH
-
Konnektör
1319943
Konnektör, Üniversal, 8-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, kodlama: A, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4,5 mm ... 7,5 mm, krimp kontaksız
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Küçük kablaj alanı ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde son derece kompakttır
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur
M12 soket içinde korumalı conta