UT 2,5-MTD-DIO/L-R - Komponent klemensi
3064137

Komponent klemensi, entegre 1N4007 diyotlu, nominal akım: 0,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1N 4007 diyot ile Sürümleri soldan sağa yönde iletken ya da sağdan sola mevcuttur
Komponent klemensleri anahtarlama görevleri geniş bir yelpazede gerçekleştirmek için kullanılabilir