UDK 4-DUR 5K1 - Komponent klemensi
2776032

Komponent klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dört iletkenli bağlantısı kullanıcı dostu bağlanma sağlar
Ölçüm iletkenindeki gerilim sinyali bu klemens kullanılarak elde edilir ve proses bilgisayarlarında analog sinyal olarak kullanılabilmesini sağlar
Proses otomasyonundaki sabit akım devreleri ölçülen değerleri yükten bağımsız olarak 0 ... 20 mA akım şeklinde iletir
Alt kat ölçüm iletkeni için, üst kat 5,1 kOhm direnç üzerinden gerilim elde edilmesi için kullanılır