STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Komponent klemensi
3040753

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Komponent klemensi, Akım ve gerilim kullanılan komponente göre belirlenir., entegre diyotlu, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

PE ve N düzeylerinin kodlama rengi açık ve net potansiyel dağılımı oluşturmak için yardımcı olur
Bu karışık sürümleri çift seviyesi avantajlarını birleştiren besleme yoluyla terminal blokları ve aynı şekil zemin terminal blokları
Iki düzeyde potansiyel routing