STTB 2,5-LA 24 RD - Komponent klemensi
3031607

Komponent klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 22 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bileşenleri lehim kendiniz için daha sürümleri ve sürümleri için, ziyaret edin: phoenixcontact.com/products
Çift-seviyeli diyot ve LED terminal blokları anahtarlama görevleri geniş bir yelpazede gerçekleşir