FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2905419
Geçmeli, sızıntı akımsız yıldırım aşırı gerilim koruma cihazı, Tip 1/Sınıf I'e uygun, PE ve N'nin tek bir kabloya bağlandığı (L1, L2, L3, PEN) 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Düşük artık gerilim karakteristiğine sahip kıvılcım aralığı teknolojisi sayesinde yüksek enerjili yıldırım akımları durumunda optimum koruma etkisi
Ana dağıtım alanındaki uç cihazların doğrudan korunması için düşük gerilim koruma seviyesi