Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 28 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: beyaz
Kullanışlı test devreleri için trafo klemensleri
Ölçme ayırma klemensleri akım trafolarının sekonderinde gerekli tüm test devreleri için yüksek konfor sunar. Altı üniversal fonksiyon kanalı ile ölçme ayırma klemensleri potansiyel dağıtımında en yüksek seviyede işlevsellik ve esneklik sağlar. Entegre kısa devre kontaklı konnektör tipleri sayesinde akım trafolarını koruyabilirsiniz.
Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 16 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ölçme-ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, renk: gri
Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , renk: mavi
Ölçme ayırma klemensi, kesit alanı: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, genişlik 13 mm, renk: gri
Cıvata bağlantılı geçiş klemensi, kesit alanı: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 16.3 mm, renk: Gri
Ölçme-ayırma klemensi, sürgülü, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: kahverengi
Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , renk: gri
Cıvata bağlantılı ve şeffaf güvenlik kontak kapaklı ölçme ayırma klemensi, kesit: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 16,3 mm, renk: gri
Ölçme-ayırma klemensleri
Ölçme-ayırma klemensleri için konfigüratör
Ölçüm transdüseri setlerinin size özel tasarımını konfigüre edin. Uygun trafo klemenslerinin seçilmesine ilave olarak, akım trafolarının testine ve kısa devre edilmesine yönelik aksesuarlar uygulamaya göre yerleştirilebilir.
Avantajlar
- Potansiyel dağıtımı veya test amaçlı altı üniversal fonksiyon kanalı ile yüksek düzeyde işlevsellik
- Geçmeli trafo klemensleri ile akım trafosu ve ölçüm transdüseri anahtarlama için modüler tasarım
- Entegre kısa devre kontaklı fiş versiyonları ile akım trafolarının ve ölçüm transdüserlerinin güvenilir korunması
- Aynı şekle sahip akım geçiş klemensleri ve PE klemensleri ile kolay ve fonksiyonel tasarım
- Bölüm ayırıcısının, ilgili anahtarlama durumunda güvenilir teması ve mandallanması
- Anahtarlama durumlarının belirgin şekilde markalanması
Yeni ürünler
Push-X teknolojili fonksiyon modülleri
Sinyalleri hızlı ve emniyetli şekilde ayırın
Push-X fonksiyon modülleri ayrıca çok telli kabloların aletsiz kablolanmasına da olanak tanır. Ayrıca entegre ayırma bölgeleri sinyallerin bağlantısının kolayca kesilmesini sağlar. TG taban ayırma klemensleri aynı zamanda fonksiyon fişlerini güvenli şekilde entegre etme seçeneği de sunar.
Temel özellikler
- Push-X teknolojisi
- Ölçme ayırma klemensleri: 6 mm²
- Nominal akım: 30 A
- Nominal gerilim: 500 V
- Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri: 2,5 mm²
- Nominal akım: 24 A
- Nominal gerilim: 500 V
Avantajlarınız
- Yeni aletsiz Push-X teknolojisiyle son derece rahat kullanım
- Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
- Ölçme-ayırma klemensleri için "açmadan önce yap" otomatik ön akım trafosu kısa devresi
- Sinyallerin kolay ayrılması ve çeşitli fonksiyon fişlerinin entegrasyonu
- CLIPLINE complete sisteminin tek tip aksesuarlarıyla kayda değer maliyet tasarrufları
Ölçme-ayırma klemensleri
Trafo ayırma klemensleri
Trafo klemensleri ve trafo ayırma klemensleri
Akım trafosu klemensleri, bağlantı teknolojisini özgürce seçmenize izin verir. Akım trafosu klemenslerinin tasarımında patentli bir üç-fonksiyonlu kanal kullanılmıştır. Bu, klemenslerin kompakt tasarımını ve esnekliğini garanti eder. Klemenslerdeki entegre bölüm ayırıcı, turuncu bağlantı ayırma kolu tornavida ile anahtarlama durumları arasında emniyetli geçiş sağlar. Mandallar uç konumlara entegre edilmiştir ve bu anahtarlama durumunun yanlışlıkla değişmemesini sağlamak için opsiyonel anahtarlama kilitleri mevcuttur. Ayırma klemenslerinin yanısıra, aynı şekle sahip geçiş klemensleri ve PE klemensleri ürün yelpazesini tamamlar.
MEA serisi trafo klemensleri
XTVMEA 6 klemens serisindeki yeni trafo klemensidir. Yeni MEA klemensi yenilikçi Push-X bağlantı teknolojisiyle donatılmıştır. Bu, kabloların tek elle zahmetsizce kablolanabileceği anlamına gelir. Yeni trafo klemenslerinin bir diğer avantajı da trafo kısa devre tipidir. Akım trafoları, özel kısa devre köprüleri ve bölme ayırıcıları için kuplaj modüllerinin kullanılması sayesinde kolay ve emniyetli şekilde kısa devre yapılabilmektedir. Akuple edilmiş bölüm ayırıcılarının anahtarlanmasıyla, akım trafosu her iki taraftan ayrılmadan önce, “açmadan önce yap” prensibi doğrultusunda akım trafosu otomatik olarak kısa devre edilir. Çalıştırma kollarının ayrılması aynı zamanda devreyi bir taraftan açmanıza da olanak tanır. XTVMEA 6 ölçme-ayırma klemensine ek olarak yeni MEA serisi, aynı şekle sahip bir geçiş klemensi ve bir topraklama klemensi içerir.
PTME ölçme-ayırma klemensleri
ME serisi trafo klemensleri
Geçmeli köprü çubuklarını ve standart bir tornavidayı kullanarak ME serisi ölçüm transdüserlerini emniyetli ve rahat şekilde kısa devre edebilirsiniz. Köprü baraları, köprü kanalındaki ayırma noktasının her iki kenarına yerleştirilerek emniyetli şekilde yerine kilitlenebilir. Kısa devre köprü versiyonuna ilave olarak, kısa devre fişlerine sahip fişli klemens versiyonları da kullanılabilir. Fiş çıkarıldığında entegre edilmiş metal anahtarlama parçası devrenin kısa devre edilmesini sağlar. Böylece bağlı ölçüm transdüserleri hasara karşı otomatik olarak korunur.
Akım trafoları
Akım trafoları ve ölçüm transdüserleri
Akım trafoları, amper veya elektrik voltajı gibi gelen bir elektriksel değişkeni orantılı, sapmalı bir çıkış değişkenine dönüştüren ölçüm transdüserleridir. Bu akımlar genellikle geleneksel ölçüm cihazları için çok yüksek olduğundan, büyük akım ve gerilimleri indirgerler. Bu değişkenlerin ölçülebilir olması için orantılı olarak indirgenmesi gerekir. Bunun için trafolara ihtiyaç vardır. Enerji sektörü, bu tür trafoların ve dolayısıyla trafo klemenslerinin kullanıldığı sektörlerden sadece biridir. Phoenix Contact'ın ölçme-ayırma klemensleri, ölçüm transdüserlerinizi ilgili tekniğe ve standartlara uygun olarak kurmanıza olanak tanır. Bölüm ayırıcılar ve anahtarlama köprüleri şeklindeki hızlı anahtarlama seçenekleriyle, önemli bir çaba sarf etmeden birçok ölçüm yapılabilir.
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Klemensler konusunda ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Trafo klemensleri hakkında broşürler
Trafo klemenslerimiz hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıda, klemensler ve geçmeli test sistemleri hakkında ürün broşürlerimizi bulacaksınız. Aynı zamanda klemensler için kalite testleri hakkında da bir broşür bulacaksınız.