RTO 5-T-TC - Ölçme-ayırma klemensi
3049990

Cıvata bağlantılı ve şeffaf güvenlik kontak kapaklı ölçme ayırma klemensi, kesit: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 16,3 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Terminal bloğu başına dört köprü milleri
Her zaman serbestçe erişilebilir terminal noktası
Kolay köprü ve potansiyel dağılımı patentli eklentisi köprüler CLIPLINE komple sistemi kullanımı
Vidalar gevşemeye karşı yay enerjili ara parça ile korunur
Klemens merkezinde ve bağlantı noktalarının üzerinde geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri
Anahtarlama kilidi yanlışlıkla anahtarlamayı etkin şekilde önler