RSC 5-T-F-B
-
Ölçme-ayırma klemensi
3214929
Cıvata bağlantılı geçiş klemensi, kesit alanı: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 16.3 mm, renk: Gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Cıvata bağlantılı klemens |
Pin aralığı | 13 mm |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,82 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 10 mm² |
1 kat | |
Vida yivi | M5 |
Kablo soyma uzunluğu | Kablo soyma uzunluğu, kablo pabucu üreticisi tarafından sağlanan teknik belirtime göre belirlenir. |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Nominal akım | 57 A |
Maksimum yük akımı | 57 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 800 V |
Nominal kesit alanı | 10 mm² |
Kablo pabucu bağlantısı DIN 46234:1980-03 | |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46234:1980-03 |
Kesit alanı | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | 26 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 5,3 mm |
Genişlik | 10 mm |
Cıvata çapı | 5 mm |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 2 ... 2,2 Nm |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46237:1970-07 |
Kesit alanı | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 5,3 mm |
Genişlik | 10 mm |
Cıvata çapı | 5 mm |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 2 ... 2,2 Nm |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : kırmızı | 1 mm² |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : mavi | 2,5 mm² |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : sarı | 6 mm² |
Genişlik | 13 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 39,7 mm |
Pin aralığı | 13 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3214929 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1533 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356605823 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 28,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 28,6 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FB 10-13 ISO - Üst köprü 3059663
-
TS-KK 3 - Ayırma plakası 2770215
-
SZK PH2 VDE - Tornavida 1205163
-
AP RSC - Profil kapak 3058017
-
D-RSC 5 - Kapak 3058020
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tornavida 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Akım trafoları için kısa devre kiti 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0829131
-
ZB 13 CUS - Etiket şeridi 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0829133
-
ZBF 13 CUS - Etiket şeridi yassı 0829134
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018