PT sigortalı klemensler

Sigortalı klemensler, komponent klemensleri, ve diyot klemensleri

Sigortalı klemenslerle farklı tasarım ve nominal akımlarda sigortalar kullanabilirsiniz. Çok katlı tipleri kullanarak korumalı bir potansiyeli ve korumasız bir potansiyeli sadece bir klemens üzerinde taşıyabilirsiniz. Patlama tehlikesi olan bölgelerde kullanıma yönelik Ex nA korumalı versiyonlar uygulama alanını genişletir. Komponent klemensleri ve diyot klemensleri ile birlikte LED'li klemensler, bloklama diyotları veya dirençler de mevcuttur.

Go to Product Detail Page for item 3046650
UTTB 2,5-DIO/O-U - Komponent klemensi
UTTB 2,5-DIO/O-U - Komponent klemensi
3046650

Komponent klemensi, Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A., entegre diyotlu, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlar

  • Kartuş tipi sigortalar, otomotiv tipi flanşlı sigortalar ve termik devre kesici fişleri için kapsamlı ürün gamı
  • Kesintisiz fonksiyon kanalları için kolay potansiyel dağıtımı
  • Her iki taraftaki test noktaları ile sigortaların kolay testi
  • LED durum göstergesi ile akım yönü ne olursa olsun arızalı sigortaların ve sigorta yuvalarının hızlı tespiti
  • Kolay erişilebilen sigortaların değişimi de kolaydır
  • Geçiş, bıçaklı ve ayırma klemensleriyle aynı şekle sahip
Sigortalı klemens

Sigortalı klemens

Sigorta bağlantıları

Kolay erişilen sigorta bağlantılarının takılması ve değiştirilmesi de kolaydır. Phoenix Contact aşağıdaki sigortalı klemensleri temin etmektedir:

  • Kollu tip sigortalı klemensler
  • Vida kapaklı sigortalı klemensler
  • Düz tip sigortaları taşıyan sigortalı klemensler

Aşağıdaki sigorta versiyonları, sigortalı klemensler kullanılarak bir DIN rayı üzerine monte edilebilir:

  • Kartuş sigortalar
  • Mini sigortalar
  • C tipi ve F düz tip sigortalar

10,3 x 38 mm ve 10,3 x 85 mm sigorta taşıyıcılar ve sigortalar maksimum 1.500 V'a kadar fotovoltaik sistemlerde kullanılabilir.
Bu klemens versiyonları hataları gösteren bir LED ekrana sahiptir.

İki parmakla tutulan açmış sigorta fişi

P-FU sigorta fişleri

P-FU sigorta fişleri

Phoenix Contact'ın G tipi sigorta bağlantıları için sigorta fişleri taban ayırma klemenslerinde kullanılabilir ve oldukça esnektir:

  • Fişi kolayca istenilen sigorta tipine takın.
  • İç içe tasarımlı sadece 5,2 mm klemens genişliği ile aşırı yük ve kısa devre koruması
  • Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
  • Çift yönlü arıza göstergeli versiyonlar sayesinde arızalı sigortaların hızlı tespiti
  • Markalama opsiyonu ile açık ve anlaşılır atama
DIN raya monte edilmiş geçmeli TCP termik kesiciler

Geçmeli TCP termik devre kesiciler

Geçmeli TCP termik devre kesiciler

TCP termik devre kesicilerimiz güç dağıtım sistemlerindeki endüktif yükleriniz için aşırı yüke karşı ideal koruma sağlar. Devre kesicilerin entegre anahtarlama fonksiyonu anında tekrar kapamalarını sağlar, böylece sisteminizin aksama süreleri en aza indirilir.

  • Standartlaştırılmış geçmeli kontaklar sayesinde C tipi tüm düz tip sigortalı klemensler için uygundur
  • Açmadan sonra anında sıfırlama ile daha kısa duruş süreleri
  • Devreleri açmak ve kapatmak için anahtar olarak kullanılabilir
  • İnce tasarım sayesinde montajda yer kazandırır
DIN raya monte edilmiş kırmızı LED'li ve Push-in bağlantılı komponent klemensleri

Komponent ve diyot klemensleri

Komponent ve diyot klemensleri

Komponent ve diyot klemenslerini birçok uygulamada kullanabilirsiniz. Emniyet kriterleri de dikkate alınır: Baskılı devre şemaları ve semboller hatalı kablaj riskini önemli ölçüde azaltır. Klemenslerin çeşitli elektromekanik ve elektrik komponentleri farklı kullanımlara sahiptir. Bunlar aşağıdaki uygulamalar için gereklidir:

  • LED komponentine sahip klemensler, bir sistemdeki işletim durumlarını görüntülemek için kullanılır.
  • Komponentleri ters akımlara veya dirence karşı korumak için bloklama diyotlu diyot klemensleri kullanılır
  • Dirençli komponent klemensleri, akım ve gerilim sınırlama ve dağıtımı için kullanılır.
Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler için açık ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Klemenslerimiz hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda klemensler konusunda çeşitli broşürleri bulabilirsiniz. Ürün broşürüne ek olarak, CLIPLINE complete klemens sistemi ve klemensler için kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.