G 5/ 2 DIO SO BU - Cihaz klemensi
3022247

Cihaz klemensi, entegre diyotlu, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler