PTV geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler

İki veya daha fazla iletkenin tek bir klemenste yerden tasarruf sağlayan bağlantısı için Phoenix Contact'ın geçiş klemenslerini, çok katlı klemenslerini ve çok iletkenli klemenslerini kullanın. Klemensler, esnek köprülenebilirlikleri ve optimum markalama seçenekleriyle öne çıkar.

Go to Product Detail Page for item 1146197
UT 6 BN - Geçiş klemensi
UT 6 BN - Geçiş klemensi
1146197

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kahverengi

Go to Product Detail Page for item 3070331
USSTD 6/SP - Geçiş klemensi
USSTD 6/SP - Geçiş klemensi
3070331

Geçiş klemensi, yaylı destek ile, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Yay destekli vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 0446017
USLKG 4-1 - Topraklama klemensi
USLKG 4-1 - Topraklama klemensi
0446017

Topraklama klemensi, Aynı şekle sahip geçiş klemensi ile birlikte düzenlenirken 690 V’un üzerindeki gerilimlerde araya bir kapak yerleştirilmelidir, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/15-2,3, renk: yeşil-sarı

Avantajlar

  • Üniversal kullanım – küçükten büyüğe kablo kesitleri bağlanabilir
  • Çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler kompakt tasarımla yerden tasarruf sağlar
  • Her seviyede fonksiyon şaftları ile kolay potansiyel dağıtımı
  • Geniş etiketleme yüzeyleri ile maksimum açıklık
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Yeni ürünler

XT 1,5 ürün gamı fotoğrafı

Push-X teknolojili klemensler

0,35 mm² ve üzeri iletken kesitleri için

Nominal kesiti 1,5 mm² olan yeni Push-X klemensleri. Klemens, 0,35 ile 2,5 mm² arasındaki tek telli ve çok telli kablo bağlantılarını sağlar. Push-X teknolojisi, yüksükler olmadan bile aletsiz kurulum sağlar.

Temel özellikler

  • Push-X teknolojisi
  • Nominal kesit: 1,5 mm²
  • Kablo kesit alanları: 0,35 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominal akım: 17,5 A
  • Nominal gerilim: 500 V

Avantajlarınız

  • Fabrikada ön gerilim uygulanmış temas yayı sayesinde tüy kadar hafif bağlantı ve üstün kullanım konforu
  • Yüksüklü ve yüksüksüz tek veya çok telli tüm kablo tiplerinin kablolaması
  • İletken bağlantısının net bir şekilde tanımlanması (görsel ve akustik)
  • Turuncu çalıştırma düğmesi kullanılarak iletkenlerin kolayca serbest bırakılması ve kontak yayının ön gerilmesi
  • Manuel ve otomatik kablolama için optimize edilmiştir

DIN raya monte edilmiş Push-in bağlantılı geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. Geçiş klemenslerinin geniş kesit aralığı her uygulamada çok amaçlı kullanıma izin verir. Örneğin, bakır litz telli kablolama için standart geçiş klemenslerinin yanı sıra Phoenix Contact ayrıca Al/Cu klemensler de sunar. Üniversal klemensler, alüminyum ve bakır kabloların sadece tek bir klemenste bağlanmasını mümkün kılar.

Push-in bağlantılı çok iletkenli klemensler

Çok iletkenli klemensler

Çok iletkenli klemensler

Phoenix Contact'ın çok iletkenli klemensleriyle daha kompakt kablolama mümkündür. Çok iletkenli klemensler, tamamı aynı akım barası üzerinden yönlendirilen üç veya dört bağlantılı geçiş klemensleridir. Bu, her bir klemens başına ayrı kablo bağlantıları olan dört adede kadar iletkeni bağlamanıza izin verir. Klemens tasarımı, kablolama için daha az klemens ve besleme kablosunun gerekli olduğu anlamına gelir. Bu; daha iyi bir genel görünümün yanısıra, dar alanlarda kablolama ve potansiyel dağıtımı yapabilmeyi sağlar.

DIN raya takılan Push-in bağlantılı çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler

Geçiş klemensleriyle karşılaştırıldığında, çift katlı klemensler, çok iletkenli klemenslerden daha yüksek kablolama yoğunluğu ve daha fazla esneklik sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, çift katlı klemensler, bir klemens içinde iki geçiş klemensidir. Bunu mümkün kılmak için klemensler, her biri bir potansiyel taşıyan iki kata sahiptir. Gerekirse, bu katlar dikey PV köprüleriyle hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir, bu da çift katlı klemenslerin çok iletkenli klemens olarak da kullanılabileceği anlamına gelir. Ürün gamı, manuel köprüleme işçiliğini azaltmak için entegre köprülemeye sahip klemensler de içerir. Bu sürümlerin ürün tanımında “PV” vardır. Yandan kablo bağlantılı çift katlı klemensler ofset katlara sahiptir. Ofset yapı kablolama tamamen yapıldığında bile alt bağlantı katına, butona veya vidaya erişim sağlar.

DIN rayına takılan Push-in bağlantılı çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler birden çok kata sahip klemenslerdir. Çift katlı klemenslerin aksine, genellikle üç veya dört katlıdırlar, ancak tasarım olarak çift katlı klemenslere benzerler. Katların her biri kendi potansiyelini taşır. Klemens versiyonuna bağlı olarak, sadece en üstteki iki kat veya tüm katlar dikey köprüleme ile kolayca bağlanabilir. Normal versiyonlara ek olarak, entegre PV köprülemeli olanlar da mevcuttur. Bunlarla tüm katlar fabrikada bağlandığı için manuel köprülemeye gerek yoktur. Basit geçiş versiyonlarına ek olarak, dört katlı klemensler ve üç katlı klemensler de bir veya daha fazla fonksiyonel katlı versiyonları içerir. Fonksiyon katı genellikle çeşitli fonksiyon konnektörleri için bir bıçaklı ayırma veya evrensel bir ayırma bölgesinin olduğu bir ayırma bölgesine sahiptir. Portföy ayrıca üç fazlı motorların yer tasarrufu sağlayan bağlantısı için özel motor klemensleri içerir. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler için açık ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Klemenslerimiz hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda klemensler konusunda çeşitli broşürleri bulabilirsiniz. Ürün broşürüne ek olarak, CLIPLINE complete klemens sistemi ve klemensler için kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.