HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Muhafaza
1082596
Yüzey montaj muhafaza B24, tek kilitleme mandallı, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, malzeme koruma kapağı: PC, kablo çıkışları: 2, yandan, 2x M32, yükseklik: 84,7 mm, kablo rakoru: yok, koruma kapağı: evet, Standart
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
Muhafaza tipi | Yüzey montaj muhafaza |
Uygulama | Standart |
Tasarım | B24 |
Kablo çıkış sayısı | 2 |
Vida bağlantı tipi | 2x M32 |
Koruma kapağı | evet |
Kablo çıkışı | yandan |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 57 mm |
Yükseklik | 84,7 mm |
Uzunluk | 144 mm |
Delik çapı | 5,5 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (İç kilit) |
V0 (Koruma kapağı) | |
Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
Malzeme koruma kapağı | PC |
Kilitleme mandalı malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | 2x M32 |
Kilitleme tipi | Mandal |
Sıkma torku | 2 Nm ... 3 Nm (yüzeye montaj muhafazasındaki M5 tespit vidaları için) |
Montaj açıklaması | Bir delik plastik bir dolgu fişi ile kapatılmıştır ve bir tornavida kullanılarak tekrar açılabilir. |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 (kapalı koruma kapağı ile) |
IP67 (takıldığında) | |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1082596 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7APB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626816326 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 477,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 471 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Profil conta 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Gövde aparatları 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Koruma kapağı 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Koruma kapağı 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Kondüit adaptörü 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Kondüit adaptörü 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Kondüit adaptörü 3241063
Avantajlarınız
Elektromanyetik parazit durumları için güçlü ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018