HC-EVO-B10-HHWD-PLBK
-
Muhafaza
1407631
HEAVYCON EVO kovan muhafazası, plastik, bayonet flanşlı, EVO vida bağlantısı için, B10, çift kilitleme mandalı ile, yükseklik: 87,5 mm, EVO vida bağlantısı hariç
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Ürün gamı | HC-EVO-B |
Uygulama | Standart |
Tasarım | B10 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Tip | Yüksek tasarım |
Kablo çıkışı | düz |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 87,5 mm |
Uzunluk | 73 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
V0 (İç kilit) | |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Kilitleme mandalı malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Kilitleme tipi | Mandal |
Montaj açıklaması | Kovan taban muhafazası EVO vidalı bağlantı sistemi ile donatılmalıdır. EVO vidalı bağlantı dört farklı ebatta kullanıma sunulmuştur. Düze veya yan kablo çıkışı oluşturulmasına olanak sağlar. EVO vida bağlantısı örneğin bir boru anahtarı yardımıyla monte edilir |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
Muhafaza sınıfı (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Darbe dayanımı | IK09 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1407631 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7APL |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356776936 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 116,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,6 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kablo rakoru 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kablo rakoru 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kablo rakoru 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kablo rakoru 1407672
-
HC-B10-24-DL-PLBK - Gövde aparatları 1407696
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - Koruma kapağı 1346529
-
US-EMP (20X9) - Geçme etiketler 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Geçme etiketler 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kablo rakoru 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kablo rakoru 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kablo rakoru 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptör 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptör 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptör 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptör 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptör 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptör 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptör 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptör 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptör 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptör 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptör 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptör 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kablo rakoru 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kablo rakoru 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kablo rakoru 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kablo rakoru 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kablo rakoru 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kablo rakoru 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kablo rakoru 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kablo rakoru 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kablo rakoru 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kablo rakoru 1414643
Avantajlarınız
Esnek kablo çıkış yönü, yandan veya düz
Metal versiyondan daha düşük maliyetler
Düşük ağırlık
Daha düşük yoğuşma risk
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018