BC 107,6 DKL S TRANS
-
Muhafaza kapağı
2896131
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, saydam menteşeli kapak, mühürlenebilir, yerleştirme plakası dahildir, genişlik: 107,6 mm, yükseklik: 45 mm, derinlik: 8 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Kapak |
Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
Muhafaza serisi | BC |
Ürün gamı | BC 107,6.. |
Tip | saydam menteşeli kapak, mühürlenebilir |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Genişlik | 107,6 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 8 mm |
Renk (Yerleştirme plakası) | açık gri (RAL 7035) |
Renk (Muhafaza kapağı) | şeffaf |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
Montaj tipi | menteşeli ve mühürlenebilir |
Ambalaj tipi | Kutu paket |
Ürün numarası | 2896131 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHBAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356096546 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 24,55 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20,908 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Muhafaza üst kısmı 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Muhafaza üst kısmı 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Muhafaza üst kısmı 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Muhafaza üst kısmı 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Muhafaza üst kısmı 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Muhafaza üst kısmı 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Muhafaza üst kısmı 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Muhafaza üst kısmı 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Muhafaza üst kısmı 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Muhafaza üst kısmı 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Muhafaza üst kısmı 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Muhafaza üst kısmı 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Muhafaza üst kısmı 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Muhafaza üst kısmı 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2896089
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Fiber optik 2202312
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896306
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Montaj taban kutusu 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Montaj taban kutusu 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Montaj taban kutusu 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Montaj taban kutusu 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Montaj taban kutusu 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Montaj taban kutusu 2203815
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018