BC 107,6 OT 0121 KMGY
-
Muhafaza üst kısmı
2202301
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, modüler muhafaza üst kısmı, genişlik: 107,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 54,85 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Muhafaza üst kısmı |
Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
Muhafaza serisi | BC |
Ürün gamı | BC 107,6.. |
Maks. kutup sayısı | 64 (pin aralığı: 2,5 mm) |
48 (pin aralığı: 3,5 mm) | |
40 (pin aralığı: 5 mm) | |
24 (pin aralığı: 7,5 mm) | |
Havalandırma delikleri mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 107,6 mm |
Yükseklik | 89,7 mm |
Derinlik | 54,85 mm |
Yatay pin aralığı | 6 Birim |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 12 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | Takmalı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 2202301 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHBAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626046952 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 51,68 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 51,68 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - PCB klemensi 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - PCB klemensi 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - PCB klemensi 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - PCB klemensi 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - PCB klemensi 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - PCB klemensi 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - PCB klemensi 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - PCB klemensi 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - PCB klemensi 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - PCB klemensi 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - PCB konnektörü 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - PCB klemensi 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - PCB klemensi 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - PCB klemensi 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - PCB klemensi 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - PCB konnektörü 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin dizisi 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - PCB klemensi 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - PCB klemensi 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - PCB klemensi 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - PCB konnektörü 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - PCB konnektörü 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB klemensi 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - PCB klemensi 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - PCB klemensi 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - PCB klemensi 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45 PCB konnektörü 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45 PCB konnektörü 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Montaj taban kutusu 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Montaj taban kutusu 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Montaj taban kutusu 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Montaj taban kutusu 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Montaj taban kutusu 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Montaj taban kutusu 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Muhafaza kapağı 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Muhafaza kapağı 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Muhafaza kapağı 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin dizisi 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin dizisi 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membran klavye 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membran klavye 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Vida seti 1756991
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018