BC 107,6 UT HBUS GY7021
-
Montaj taban kutusu
1385674
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, genişlik: 107,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 48,9 mm, renk: siyah gri (benzeri RAL 7021), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 16
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
| Muhafaza tipi | Modüler bina tesisatı muhafazaları |
| Muhafaza serisi | BC |
| Ürün gamı | BC 107,6.. |
| Maks. kutup sayısı | 0) |
| Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 107,6 mm |
| Yükseklik | 89,7 mm |
| Derinlik | 48,9 mm |
| Yatay pin aralığı | 6 Birim |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza alt kısmı) | siyah gri (RAL 7021) |
| Malzeme Muhafaza alt kısmı | PC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | < 400 |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 50 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 9 |
| PCB montaj tipi | Kilitleme |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı/duvara montaj |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 1385674 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHBAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151761295 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46,404 g |
| Gümrük tarife no | 84879090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Muhafaza üst kısmı 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Muhafaza üst kısmı 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Muhafaza üst kısmı 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Muhafaza üst kısmı 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Muhafaza üst kısmı 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Muhafaza üst kısmı 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Muhafaza üst kısmı 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Muhafaza üst kısmı 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Muhafaza üst kısmı 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Muhafaza üst kısmı 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Muhafaza üst kısmı 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Muhafaza üst kısmı 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Muhafaza üst kısmı 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Muhafaza üst kısmı 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Muhafaza üst kısmı 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Muhafaza kapağı 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Muhafaza kapağı 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Muhafaza kapağı 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN ray konnektörü 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin dizisi 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin dizisi 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membran klavye 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membran klavye 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Isı alıcı 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Isı alıcı 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Vida seti 1756991
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018