BC 107,6 OT 1210 BK - Muhafaza üst kısmı
1163398

DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, modüler muhafaza üst kısmı, genişlik: 107,6 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 54,85 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu