PV sistemlerindeki yüksek frekanslı anahtarlama işlemlerinden ötürü, iletişim kablolarında sıkça girişim oluşur. Bu, PV sistemlerinin girişimsiz biçimde izlenmesinin her zaman sağlanamayacağı anlamına gelir. 2,4 GHz bandında kablosuz iletişim, elektromanyetik girişimden etkilenmez ve bu nedenle de PV sistemlerinde kullanım için idealdir. Seri RS-485 kablolar, yeni kablosuz modüller kullanılarak, güvenli ve girişimsiz bir kablosuz bağlantı ile kolayca ve esnek biçimde değiştirilebilir.
RAD-EE-2400-RS485
-
Kablosuz modül
1081818
RS-485 arabirimli 2,4 GHz kablosuz alıcı-verici, RSMA (dişi) anten bağlantısı, noktadan-noktaya, yıldız, ve örgü şebekelerle 250 istasyona kadar, 500 m'ye kadar menzil (açık bir görüş hattı ile), dünya çapında kullanım için
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Uygulama | RS-485 |
| Çalışma modu | Seri data (PSI-CONFIG yazılımı üzerinden etkinleştirilir ve yapılandırılır) |
| MTTF | 1064 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 492 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 196 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,152 W |
| Transient aşırı gerilim koruması | evet |
| Sistemin sınırları | |
| Tanım | Kablosuz modül |
| Desteklenen cihaz sayısı | ≤ 250 (PSI-CONF yazılımı üzerinden adresleme) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 48 mA (24 V DC'de, at 25 °C'de) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablosuz | |
| Aralık | ≤ 500 m (Aralık belirtilenden çok daha yüksek veya düşük olabilir ve ortama, anten tekniğine ve kullanılan ürüne bağlıdır) |
| Seri: RS-485 | |
| Veri hızı | 300 bps / 600 bps / 1,2 kbps / 2,4 kbps / 4,8 kbps / 9,6 kbps / 19,2 kbps / 38,4 kbps / 57,6 kbps / 93,75 kbps / 115,2 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) |
| 150 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) | |
| 390 Ω (DIP siviçlerle değiştirilebilir) | |
| Seri: Konfigürasyon arayüzü | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | Trusted Wireless |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans | 2400 MHz |
| Frekans aralığı | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Kanal mesafesi | 1,3 MHz |
| Kanal grup sayısı | 8 |
| Grup başına kanal sayısı | 55 |
| İletim kapasitesi, minimum | 0 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | ≤ 18 dBm (yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| Veri iletim hızı | 16 kbps (ayarlanabilir) |
| 125 kbps (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) | |
| 250 kbps (ayarlanabilir) | |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Trusted Wireless |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| LED sarı (alış kalitesi, LINK) | |
| Yeşil LED (veri alma, RX) | |
| Yeşil LED (veri gönderme, TX) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 116 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | trafik grisi B (RAL 7043) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 16g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya uygun: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Kablosuz onayı, Avrupa | |
| Açıklama | RED 2014/53/EU |
| Kablosuz onayı Avustralya, RCM | |
| Sertifika | - |
| Kablosuz onayı Brezilya, ANATEL | |
| Sertifika | 06279-19-06497 |
| Kablosuz onayı Hindistan, WPC | |
| Sertifika | NER-ETA/314 |
| Kablosuz onayı Meksika, IFT | |
| Sertifika | RCPPHRA20-0068 |
| Güney Kore için KC onayı | |
| Sertifika | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Elektromanyetik uyum | RED Yönetmeliği 2014/53/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 26 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55016-2-3 A sınıfı endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Standart tanımlama | RED direktifi 2014/53/EU |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1081818 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | DN2 |
| Ürün Kodu | DN2614 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626810065 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 138,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 110 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Uyumlu Ürünler
-
RAD-CABLE-USB - Programlama kablosu 2903447
-
SCC 10-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PV string izleme modülü 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV string izleme modülü 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anten 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anten 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anten 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui...
Daha fazla görüntüle
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz