Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip montajlı M12 konnektörler, güvenli ve aletsiz bağlantılar sağlar. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile kolay ve zamandan kazandıran montajı garanti eder.
Kalıp plastik kablo fişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 12, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür