WMTB (24X8)R - Kablo etiketi
0816278

Kablo etiketi, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4000, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 24 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İç mekan alanları için WMTB ... kablo markalama etiketleri ve demetler
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
WT ... kablo bağları etiket üzerindeki her iki bağlama halkasına takılır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm WMTB ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir