WML-FLAG 6 (30X10)R
-
Kablo işaretleme bayrakları
0830712
Kablo işaretleme bayrakları, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bayrak şeklinde kendinden yapışkanlı iletken etiketleri
Termal transfer yazıcısı tarafından oluşturulan yüksek kaliteli markalama
Solventlere karşı dayanıklı
Her iki taraftan basılabilir