WMTS (18X4)R YE - Kablo etiketi
1352330

Kablo etiketi, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 45 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 3000, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 18 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Makaradan çıkan WMTS ... markalama malzemesi ürün gamı, PATG/PATO ... sistemine ait markalama kılıfları için diş açma ve yerleştirme yardımı ile kablo markalama için etiketler içerir
Özel biçimleri sayesinde WMTS ... geçme etiketler takıldıktan sonra kılıf içinde emniyetli bir şekilde durur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır