WMTB HF (55X15)R DBU
-
Kablo etiketi
0802992
Kablo etiketi, Rulo, koyu mavi, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 55 mm
Ürün Ayrıntıları
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 1000 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik | 14,4 mm |
| Derinlik | 0,6 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 55 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Renk | okyanus mavisi (RAL 5020) |
| Malzeme | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
| Komponentler | halojen içermez |
| Dış kablo çapı | ≥ 6,00 mm |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 100 °C |
| Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir. |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C ... 25 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 45 % ... 55 % |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | Kablo bağları ile birleştirme |
| Ürün numarası | 0802992 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2311 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356891059 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.452 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.340 g |
| Gümrük tarife no | 39204910 |
| Menşe ülke | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Mürekkep şeridi 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Mürekkep şeridi 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
Avantajlarınız
WMTB HF ... kablo etiketleri harici ve dahili kablo etiketlemesi ve gruplamasında kullanılır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketler halojen içermeyen bir malzemeden yapılmıştır.
Çok esnek malzeme, iletken ve kablolara adapte olur.
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018