Standart I/O sistemleri için sinyal marşaling

Standart I/O sistemleri için sinyal marşaling

Sonlandırma Taşıyıcımız size, standart I/O sistemleri için sinyal marşalinge yönelik bir Tak ve Çalıştır çözüm sağlar. Modül taşıyıcılar, klasik DIN rayı cihazlarını hazır montajlı VARIOFACE sistem kablajı kullanarak otomasyon sisteminizin standart I/O kartlarına hızlı ve sorunsuz biçimde bağlamanıza yardımcı olur.

Standart I/O sistemlerine yönelik sinyal marşaling için Sonlandırma Taşıyıcımız ile avantajlarınız

  • Kompakt tasarım ile yer tasarrufu
  • Dayanıklı muhafaza ve mekanik olarak ayrılmış PCB klemensi sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Geçmeli, kodlanmış kablo setleri ve ön-montajlı sistem kabloları sayesinde kolay kablolama
  • Çeşitli otomasyon sistemlerinin I/O kartları için çok çeşitli konnektörler ve ön adaptörler ile optimum adaptasyon
  • Çalışırken değiştirilebilen modüller ve kolayca ulaşılabilen bağlantı elemanları sayesinde servis dostu
  • DIN rayları ve sistem uygulamaları için sadece bir mühendislik tasarımı gereklidir

Yeni ürünler

Siemens ET200SP HA için Sonlandırma Taşıyıcısı

Siemens ET200SP HA için Sonlandırma Taşıyıcısı

Dağıtılmış I/O sistemine bağlantı

Sonlandırma Taşıyıcısı, çeşitli sinyal türlerinin Siemens SIMATIC ET200SP HA'nıza hatasız tak ve çalıştır bağlantısını sağlar. Geleneksel DIN rayı cihazlarının kullanımı, DIN rayı ve sistem uygulamaları için sadece bir mühendislik tasarımı gerektirir.

Temel özellikler

  • MACX Analog Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici için
  • MACX Analog Ex i tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcısı için
  • MACX Analog Ex i çıkış sinyal koşullayıcısı için
  • PSR-MINI-SIL bağlantı rölesi için

Avantajlarınız

  • Siemens SIMATIC ET200SP HA cihazınıza hızlı sinyal bağlantısı
  • Kompakt tasarım ile yerden tasarruf
  • Mekanik olarak ayrılan PCB klemensi ve dayanıklı muhafaza ile yüksek sistem sürekliliği
  • Geçmeli, kodlanmış kablo setleri ve ön-montajlı sistem kabloları sayesinde kolay kablolama
  • Çalışırken değiştirilebilen modüller ve kolayca ulaşılabilen bağlantı elemanları sayesinde servis dostu

MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı, donanımsız
Arayüz analog, arayüz kablajı, MACX ve Sonlandırma Taşıyıcısı ürünleri
Çeşitli sistem konnektörleri ve ön adaptörler: MACX Analog, sistem kablolaması, Sonlandırma Taşıyıcısı, sinyal koşullayıcı
 MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı hot-swap
MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı ve DIN ray cihazı
MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı, donanımsız

Kararlı, titreşime dayanıklı alüminyum taşıyıcı, standart DIN rayı cihazlarına uygun bir profile sahiptir. Ayrıca, sonlandırma PCB'si mekanik olarak ayrılır.

Arayüz analog, arayüz kablajı, MACX ve Sonlandırma Taşıyıcısı ürünleri

Standart DIN rayı cihazlarını geçmeli ve kodlanmış kablo setleri ile Sonlandırma Taşıyıcısı PCB'ye hızlı ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz.

Çeşitli sistem konnektörleri ve ön adaptörler: MACX Analog, sistem kablolaması, Sonlandırma Taşıyıcısı, sinyal koşullayıcı

Otomasyon sisteminizin I/O kartlarına ideal adaptasyonu için, çeşitli sistem konnektörleri ve ön adaptörler mevcuttur; örneğin:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı hot-swap

Kolayca erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken değiştirilebilen modüller, servisi daha kolay yapmanızı sağlar.

MACX Analog Sonlandırma Taşıyıcısı ve DIN ray cihazı

Standart DIN rayı cihazları kullandığınızda, standart DIN rayı ve sistem uygulamaları için ihtiyaç duyacağınız tek şey bir mühendislik tasarımıdır.

Kontrol panosu içinde MINI Analog Pro Sonlandırma Taşıyıcısı

Standart I/O sinyal marşalinginiz için yerden kazandıran çözüm

Kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ile birlikte kullanıldığında Sonlandırma Taşıyıcı kontrol panosunda eşsiz bir gruplama yoğunluğu sağlar.
Pazardaki diğer çözümlere göre %65'e varan yer tasarrufu sağlar:
Kompakt tasarım: Geçmeli modüller dahil 160 mm yükseklik ve yaklaşık 175 mm derinlik.
Sistem bağlantılarının yer kazandıran düzenlemesi: sistem kablolarının yarıçapı modüllerden dışarı taşmaz.
Entegre durduruculu DIN ray parçası çok sayıda Sonlandırma Taşıyıcısının yan yana monajını sağlar.
Sonlandırma Taşıyıcısı ve MINI Analog Pro ile 80 x 200 cm kontrol panosunda 320 kanal monte edebilirsiniz.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası