Mekanik olarak ayrılan PCB
Entegre DIN raylı sağlam alüminyum profil
Entegre uç kelepçeli yan parçalar
Yedekli D-SUB pin dizisi sistem bağlantısı, 37-kut. (1:1 bağlantı)
Basit veya yedekli güç kaynağı, diyotla ayrılmış ve ters polariteye karşı korumalı
Besleme veya sigorta hatasında hata mesajı
Röle çıkışı (N/O kontak, kayar) ve hata mesajı için yanıp sönen LED
Giriş < 18 V DC iken düşük gerilim izleme
Güvenli durum kapalı uygulamalar için uygundur
Sinyal bağlantısı için kablo setleri standart olarak sağlanmaz ve ayrıca sipariş edilmeleri gerekir