CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kablo
2906217

Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: Tek telli kablolar (37-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır. Örgülü ekran ayrı bir kablo ucuna yönlendirilir.); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup); kablo uzunluğu: 10 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel kablo işaretleme: 1, 2, 3, 4, vs
Ferüllü donatılmış bireysel teller
IEC 60807-2/DIN 41652'ye uygun plug-in konnektör
1:1 Bağlantı
Bir ucunda açık uç
Vidalı bağlantı: 2 UNC 4-40 vidalar
Bir ucunda D-SUB soket veya pin şerit
Ekran bağlantısı: H05V-K 1 mm² kablo, siyah, uzunluk: 0,5 m