Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P - Haberleşme modülü
2701503

Axioline E, PROFIBUS DP, M12 konnektör, IO-Link portları Sınıf A: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link portları Sınıf B: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (B-kodlu) kullanarak PROFIBUS DP'ye bağlantı
12 Mbaud'a kadar baud hızı (baud hızı otomatik olarak algılanır)
Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma