SACC-M12FSB-5PL SH - Konnektör
1424664

Konnektör, Üniversal, 5-kutup, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: B, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder
Güvenilir ekranlı: Aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir 360° ekran bağlantısı