Yön değiştirme işlevi ve akım izleme bulunan modüler 3-fazlı hibrit motor yol verici, şu işlevleri sağlar: - İleriye çalışma - Ters çalışma - Motor aşırı yük koruması - PLe performans seviyesine uygun acil duruş (TÜV sertifikalı) DIN ray konnektör adaptörü (Sipariş No. 2203871) kullanılarak sağlanan ek avantajlar: - Etkinleştirme sinyalinin acil duruşu, DIN ray konnektörü üzerinden de olanaklıdır, ör. bir emniyet rölesi (PSR DC38...) üzerinden - Güç, bir sistem güç kaynağı (ör. QUINT4-SYS...) tarafından, DIN ray konnektörü üzerinden veya PCB konnektörü IMC 1,5/ 5-ST-3,81 üzerinden de beslenebilir, Sipariş No. 1857919 - Opsiyonel röle modülü (ör. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Sipariş No. 2908701), ek durum bilgisi sağlar İç kilitleme devresi ve yük kablolaması sayesinde kablolama masrafları minimuma iner.
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P
-
Hibrit motor yol vericiler
2909569
Bir konvansiyonel yön değiştirme kontaktörüne bir alternatif olarak hibrit motor yol verici. 3 A'ya kadar 3~ AC motorlarda yön değiştirir, SIL 3/PL e'ye kadar motor koruma ve acil durdurma sağlar. DIN ray konnektörü aracılığı ile grup kapatma, besleme ve röle genişletme olanaklıdır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Hibrit motor yol vericiler |
Ürün gamı | CONTACTRON |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Motor yol verici tipi | Ters yol verici |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Maksimum güç kaybı | 4,1 W |
Minimum güç kaybı | 0,88 W |
Koordinasyon tipi | 1 |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 60 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Polarite koruma | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 550 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | Güvenli izolasyon (IEC 60947-1) |
Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
Acil açma | |
Çalışma eşiği | > 33 A |
Yanıt süresi | < 0,5 s |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi: sağ/sol ve etkinleştirme girişi |
Not | Etkinleştirme girişi yanıp sönen sinyallerle uyumludur (maks. 3 ms süreli test palsı yarıiletken çıkış sinyali), maks. 4 ms'lik yanıp sönmeyen palslar emniyet fonksiyonunu negatif etkilemeden tolere edilir. |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal aktivasyon akımı IC | 7 mA |
Anahtarlama eşiği | 9,6 V (“0” sinyali) |
19,2 V (“1” sinyali) | |
Anahtarlama seviyesi | < 5 V DC (ACİL DURUŞ için) |
Tipik kapama süresi | < 30 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
Nominal çalışma gerilimi Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Yük akımı aralığı | 180 mA ... 3 A |
Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Class 10 |
Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
Kaçak akımı | 0 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
Geri besleme çıkışı | |
Not | Onay: kayar değiştirme kontağı, sinyal kontağı |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 2 A (24 V (DC13)) |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 107,5 mm |
Derinlik | 114 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UL onayı | |
Sertifika | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Açıklama | Motor koruma |
Performance Level (ISO 13849) | |
Tanımlama | ≤ e |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Kategori (ISO 13849) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
UL verileri | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sigorta: 30 A sınıf CC/30 A sınıf J (yüksek arıza))) |
5 kA (480 V AC (sigorta: 20 A RK5 (standart arıza))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
Ürün numarası | 2909569 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK7 |
Ürün Kodu | DK7472 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626426266 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 316,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 316,9 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Onay kimliği: RU*C-DE.*08.B.00520*UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 172140cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 172140cUL Listed
Onay kimliği: E228652UL onaylı
Onay kimliği: E228652Functional Safety
Onay kimliği: 968/FSP 1746.01/19VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40054426CCC
Onay kimliği: 2024010304672814EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 69202d16-a0c5-411e-b6c4-310fff68d5ae |
Uyumlu Ürünler
-
BRIDGE-PT 1 - Köprü 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Köprü 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Köprü 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Köprü 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Köprü 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Köprü 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Köprü 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Köprü 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Köprü 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Köprü 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Köprü 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Köprü 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Köprü 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Köprü 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Köprü 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Köprü 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Köprü 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Köprü 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN ray konnektörü 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Genişleme modülü 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Genişleme modülü 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Güvenlik röleleri 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Güvenlik röleleri 1009832
-
PSR-TBUS - DIN ray konnektörü 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1857919
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018