PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Güvenlik röleleri
1009832
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanal çalışma, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, 2 etkinleştirme akım yolu, 1 sinyal çıkışı, TBUS arayüzü, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün gamı | PSRmini |
| Uygulama | Acil durdurma |
| Güvenlik kapısı | |
| Işık bariyeri | |
| Solenoid anahtar | |
| Aktarıcı | |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Tipik tepki süresi | 30 ms (manüel, denetimli start) |
| 200 ms (otomatik start) | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | 200 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| Tipik bırakma zamanı | 25 ms (aktivasyon sensör devresi üzerinden olduğunda) |
| 60 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
| Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) |
| Geri kazanım süresi | < 500 ms |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A²'de) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Tanım | A1/A2 |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % (harici koruma sağlar) |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 75 mA |
| US'deki güç tüketimi | tip. 1,8 W |
| Kapama akımı | < 4 A (Δt = 3 ms, Us'de) |
| Filtre süresi | 20 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
| Dijital: Sensör devresi (S10, S12, S13, S22) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili sensör girişleri |
| Giriş sayısı | 4 |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Kapama akımı | < 40 mA (tip. US ile S10'da) |
| < 300 mA (tip. US ile S12'de, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (tip. olarak S13'de US) | |
| > -300 mA (tip. olarak S22'de US, Δt = 150 ms) | |
| Filtre süresi | 2 ms (S10, S12, S13'de; düşük test palslarının test pals genişliği) |
| 1 s (S10, S12, S13'de; düşük test palslarının test pals hızı) | |
| Parlaklık yok test darbelerine / yüksek test darbelerine izin verilir. | |
| Uyum | ∞ |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | 40 mA (tip. US ile S10'da) |
| 45 mA (tip. olarak S12'de US) | |
| 3 mA (tip. olarak S13'de US) | |
| -35 mA (tip. olarak S22'de US, Δt = 150 ms) | |
| Dijital: Başlatma devresi (Y1, S34, S35) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Kapama akımı | < 60 mA (tip. olarak Y1'de US, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (tip. olarak S34'de US, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (tip. olarak S35'de US, Δt = 25 ms) | |
| Filtre süresi | Koyuluk testi darbelerine/düşük test darbelerine izin verilmez. Parlaklık yok test darbelerine / yüksek test darbelerine izin verilir. |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | tip. 10 mA (tip. olarak Y1'de US) |
| tip. 34 µA (tip. olarak S35'de US) | |
| Röle: Kumanda devresi (13/14, 23/24) | |
| Çıkış tanımı | emniyetle ilgili N/A kontaklar |
| seri bağlı 2 NO kontak, gecikmesiz, topraksız | |
| Çıkış sayısı | 2 (gecikmesiz) |
| Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Yük eğrisini inceleyin) | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
| Sinyal: Y30 | |
| Çıkış tanımı | PNP |
| güvenlikle ilgili değil | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim | yaklaşık 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Akım | maks. 100 mA |
| Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 1 ms, Us'de) |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Durum göstergesi | 4 x LED (yeşil) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 117,5 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 1009832 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA181 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626482712 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 201,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 169,38 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Uyumlu Ürünler
-
PSR-TBUS - DIN ray konnektörü 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrit motor yol vericiler 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrit motor yol vericiler 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hibrit motor yol vericiler 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hibrit motor yol vericiler 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrit motor yol vericiler 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrit motor yol vericiler 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hibrit motor yol vericiler 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hibrit motor yol vericiler 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hibrit motor yol vericiler 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hibrit motor yol vericiler 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN ray konnektörü 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN ray konnektörü 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
Avantajlarınız
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
1 ve 2 kanal kontrol
2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
CONTACTRON hibrit motor yol vericilerin ve MINI POWER güç kaynaklarının bağlanması için TBUS arabirimi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018