ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS
-
Hibrit motor yol vericiler
2905140
500 V AC'ye ve 9 A çıkış akımına kadar olan 3~ AC motorların yön değiştirmesi için ağ destekli hibrit motor yol verici, SIL 3 / PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması, acil durdurma işlevi ve Push-in bağlantı, DIN ray konnektörü birlikte sağlanır.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Hibrit motor yol vericiler |
Ürün gamı | CONTACTRON |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Motor yol verici tipi | Ters yol verici |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 12 W |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Maksimum güç kaybı | 7 W |
Minimum güç kaybı | 0,88 W |
Koordinasyon tipi | 1 |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 60 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 550 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | Güvenli izolasyon (IEC 60947-1) |
Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
Acil açma | |
Çalışma eşiği | > 60 A |
Yanıt süresi | < 0,5 s |
Kontrol | |
Giriş ismi | Girişi etkinleştir |
Not | Etkinleştirme girişi yanıp sönen sinyallerle uyumludur (maks. 3 ms süreli test palsı yarıiletken çıkış sinyali), maks. 4 ms'lik yanıp sönmeyen palslar emniyet fonksiyonunu negatif etkilemeden tolere edilir. |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal aktivasyon akımı IC | 7 mA |
Anahtarlama eşiği | 9,6 V (“0” sinyali) |
19,2 V (“1” sinyali) | |
Anahtarlama seviyesi | < 5 V DC (ACİL DURUŞ için) |
Tipik kapama süresi | < 30 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
Nominal çalışma gerilimi Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Yük akımı aralığı | 1,5 A ... 9 A (çalışma eğrisine bakın) |
Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Sınıf 10A |
Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
Kaçak akımı | 0 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 107,5 mm |
Derinlik | 114 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Sertifika | PTB 15 ATEX 3000 |
UL onayı | |
Sertifika | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Açıklama | Motor koruma |
Performance Level (ISO 13849) | |
Tanımlama | e |
Açıklama | Güvenli kapatma |
Kategori (ISO 13849) | |
Tanımlama | ≤ 3 |
Açıklama | Güvenli kapatma |
UL verileri | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sigorta: 30 A sınıf CC/30 A sınıf J (yüksek arıza))) |
5 kA (480 V AC (sigorta: 20 A RK5 (standart arıza))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
Ürün numarası | 2905140 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK7 |
Ürün Kodu | DK7434 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356920483 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 308,08 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 282,7 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 876b7240-b9b3-4687-8947-26c6c4a46185 |
Uyumlu Ürünler
-
BRIDGE-PT 1 - Köprü 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Köprü 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Köprü 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Köprü 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Köprü 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Köprü 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Köprü 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Köprü 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Köprü 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Köprü 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Köprü 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Köprü 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Köprü 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Köprü 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Köprü 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Köprü 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Köprü 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Köprü 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2201937
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Genişleme modülü 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN ray konnektörü 2201756
Avantajlarınız
22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018