ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS - Hibrit motor yol vericiler
2905163

500 V AC'ye kadar olan 3~ AC motorların çalıştırılması için ağ destekli hibrit motor yol vericiler, çıkış akımı: 3 A, ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve vidalı bağlantı, DIN ray konnektörü birlikte sağlanır.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama