QTCS 2,5 - Geçiş klemensi
3206500

kesit alanı
Flow Pictogram
gerilim Pictogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hibrit versiyonlar farklı bağlantı yöntemlerinin avantajlarını birleştirir
Kontrol panosu tarafında zaman kazandıran QUICKON hızlı bağlantı yöntemi kullanılır
Yaylı bağlantı bağlantı tarafında kullanılır