HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
Konnektör seti
1249556
Konnektör seti, malzeme: PA, kablo çıkışı: düz, yarıklı conta bulunan, ile patch kablolar için adaptör
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Seri | HC-D |
| Tasarım | D7 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M20 |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kablo çapı | 4 mm ... 7 mm |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M20 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| Darbe dayanımı | IK06 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Montaj tipi | Muhafaza alt kısmı kilitlemeli |
| Ürün numarası | 1249556 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7AFX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151353667 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 31,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 31 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Konnektör seti 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Konnektör seti 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch kablosu 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413166
Avantajlarınız
Metal versiyondan daha düşük maliyetler
9 x 20 mm markalama etiketi ile etiketleme seçeneği
Düşük ağırlık
Daha düşük yoğuşma risk
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018