HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
-
Konnektör seti
1249558
Konnektör seti, malzeme: PA, kablo çıkışı: yandan, yarıklı conta bulunan, ile patch kablolar için adaptör
Ürün Ayrıntıları
Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
Ürün tipi | Geçmeli konnektör seti |
Seri | HC-D |
Tasarım | D7 |
Vida bağlantı tipi | 1x M20 |
Kablo çıkışı | yandan |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Muhafaza malzemesi | PA |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Dış kablo çapı | 4 mm ... 7 mm |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | 1x M20 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
Darbe dayanımı | IK06 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Montaj tipi | Muhafaza alt kısmı kilitlemeli |
Ürün numarası | 1249558 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7AFX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151354763 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 33,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Konnektör seti 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Konnektör seti 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch kablosu 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch kablosu 1413166
Avantajlarınız
Metal versiyondan daha düşük maliyetler
9 x 20 mm markalama etiketi ile etiketleme seçeneği
Düşük ağırlık
Daha düşük yoğuşma risk
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018