STTB 2,5/2P-PV - Çift katlı klemens
3040070

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., eşpotansiyel bağlantı ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, 1. ve 2. kat sol bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. ve 2. katmanda bağlantı sağda, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Iki düzeyde potansiyel routing
Demiryolu uygulamaları için test edildi