ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 - Geçiş klemensi
1873016

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 12 A, 1. ve 2. katmanda bağlantı sağda, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, 1. ve 2. kat sol bağlantı, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler