FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - PCB konnektörü
1777798

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
bağlantı yöntemi Önden vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır